(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Potential Transformer

Potential Transformer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,681,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KBQ-1-50VA-220/110V
KBQ-2-50VA-380/110V
KBQ-3-50VA-440/110V
KBS-1-15VA-220/110V
KBS-2-15VA-380/110V
KBS-3-15VA-440/110V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Primary voltage
(V)
Rate of change Classes

3,181,008 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.05220220/110VClass 1.0

3,181,008 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.05380380/110VClass 1.0

3,181,008 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.05440440/110VClass 1.0

2,681,746 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.015220220/110VClass 3.0

2,681,746 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.015380380/110VClass 3.0

2,681,746 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.015440440/110VClass 3.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Others Secondary voltage(V) 110