(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Plastic Cover Double Door ES-P (Part Number)

Plastic Cover Double Door ES-P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,265,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ES-P-2030-10
ES-P-2030-15
ES-P-2535-15
ES-P-2535-17
ES-P-3040-15
ES-P-3040-20
ES-P-3545-15
ES-P-3545-17
ES-P-4050-15
ES-P-4050-20
ES-P-4060-15
ES-P-4060-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)

2,265,368 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200300100

2,441,145 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200300150

2,984,232 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250350150

2,991,262 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250350170

3,530,834 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 300400150

3,856,022 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 300400200

4,391,347 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 350450150

4,639,193 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 350450170

5,121,448 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400500150

5,397,418 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400500200

6,112,012 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400600450

6,576,062 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400600220

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Material Iron Protection function (environmentally resistant) None
Installation Indoors