(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

DC Magnetic Contactor - 4-Pole (MC-6A/4-DC24V)

DC Magnetic Contactor - 4-Pole (MC-6A/4-DC24V)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      562,177VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
MC-6A/4-DC24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMotor capacity 400 to 440-VAC class
(kW/A)
Motor Capacity VAC 200–220 Class
(kW/A)

562,177 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 3/72.2/9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnetic Contactor for Machinery Operating Method Irreversible Coil rated voltage(V) DC24
Number of Poles 4 Auxiliary Contact Others Dimension length(mm) 73.5
Dimension width(mm) 96.6 Dimension thickness(mm) 45 Rated Operating Voltage(V) 690
Rated impulse withstand voltage(KV) 6 Opening/Closing Frequency(Times) 1800 Lifespan (Mechanical)(Ten Thousand times) 1500
Lifespan (Electrical)(Ten Thousand times) 250 Rated Insulation Voltage(V) 690 Weight(kg) 0.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-6A/4-DC24V in the DC Magnetic Contactor - 4-Pole series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC-6A/4-DC24V trong chuỗi DC Magnetic Contactor - 4-Pole.

Products like this...

Part Number
MC-12A/4-DC24V
MC-18A/4-DC24V
MC-9A/4-DC24V
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMotor capacity 400 to 440-VAC class
(kW/A)
Motor Capacity VAC 200–220 Class
(kW/A)

707,332 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5.5/123.5/13

1,027,231 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 7.5/184.5/18

623,197 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 4/92.5/11