(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ø25 Selector Switch, 3-stage Manual Long Lever

Ø25 Selector Switch, 3-stage Manual Long Lever
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      558,120VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KSL25L3-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

558,120 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Rectangular Type Mounting Hole Ø25
Illumination None Contact (toggle, locker) 2 Nodes Single Throw With key None
Notch number 3 Suspend/Return stop Terminal shape Screw terminal
Protection function (environmentally resistant) Available Representative Standard CE / UL Dimension vertical(mm) 30
Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 68 Protection structure(IP) 40
Control Unit Stage 3 ManualLong Lever

Please check the type/dimensions/specifications of the part KSL25L3-20 in the Ø25 Selector Switch, 3-stage Manual Long Lever series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KSL25L3-20 trong chuỗi Ø25 Selector Switch, 3-stage Manual Long Lever.