(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cord Tie【500 Pieces Per Package】 (CAI-E-BAND20)

Cord Tie (CAI-E-BAND20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      478,639VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
CAI-E-BAND20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

478,639 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) White

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Band Diameter(mm) - Overall Length(mm) 157 Width(mm) 16
Material Polyethylene Standard(mm) 150 Feature 1(mm) Code alignment of household appliances
Feature 2(mm) Easy to use Product bottom width(mm) 10 Product Thickness(mm) 2