(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Model S Brass Plates (S-1)

Model S Brass Plates (S-1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      110,041VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An S type brass plate.

 
Part Number
S-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSt
(mm)

110,041 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 100.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material C2801P W(mm) 200 H(mm) 100
Material C2801P

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-1 in the Model S Brass Plates series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-1 trong chuỗi Model S Brass Plates.

Products like this...

Part Number
S-3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSt
(mm)

141,915 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 100.5