(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Interrupt Input Unit CJ1W-INT01 (Part Number)

Interrupt Input Unit CJ1W-INT01
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,097,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Interrupt Input Unit CJ1W-INT01

 
Part Number
CJ1W-INT01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,097,196 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number Of Inputs 16 Input Format DC input Rated Input Voltage(V) 24
Connection Terminal Terminal Block Representative Standard CE / UL / CUL / CSA Current Consumption(A) 0.08
Name Interrupt Input Unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part CJ1W-INT01 in the Interrupt Input Unit CJ1W-INT01 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CJ1W-INT01 trong chuỗi Interrupt Input Unit CJ1W-INT01.