(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Cover for SV/CV Series

Terminal Cover for SV/CV Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      255,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a single-action mount transparent terminal cover that prevents exposure of live parts.

 
Part Number
TTC-05SV3
TTC-1SV3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable model (NFB) Applicable model (NV)

255,000 VND

1 Piece(s) Quote NF32-SV, NF63-CV / SV / HV, NF63-HDV, NF125-HDV, NF125-SVFNV32-SV, NV63-HV, NV125-CVF / SVF, NV63-CV / SV

511,250 VND

1 Piece(s) Quote NF125-CV/SV, NF63-HRV, NF125-HV, NF125-UVNV125-CV / SV / HV

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of circuit breaker electrodes 2, 3