(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Illumination Push Button Switch (Rectangular Body) A3P, Cover

Illumination Push Button Switch (Rectangular Body) A3P, Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Illuminated push button switch (square body) A3P cover.

 
Part Number
A3PJ-5060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

90,938 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming series A3P Type Dust-Proof Cover Operating unit compatible shapes Rectangle

Please check the type/dimensions/specifications of the part A3PJ-5060 in the Illumination Push Button Switch (Rectangular Body) A3P, Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A3PJ-5060 trong chuỗi Illumination Push Button Switch (Rectangular Body) A3P, Cover.