(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Illuminated Push Button Switch (Rectangular Body)A3K,Cover

Illuminated Push Button Switch (Rectangular Body)A3K,Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      93,893VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Illuminated push button switch (square body) A3K cover.

Part Number
A3SA-5060
A3SJ-5060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOperating unit compatible shapes

130,820 VND

1 Piece(s) Same day Square

93,893 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more Rectangle

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming series A3K Type Dust-Proof Cover