(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· With this handheld item, anyone can chamfer a base rail.
· Designed in the same shape on both sides (rounded) so that both ends can cut at once.
Applicable products | All base rail models manufactured by Kowa Kasei Co., Ltd. | Overall Length(mm) | 237 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part KCN-1 in the KOWA Corner Nippers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KCN-1 trong chuỗi KOWA Corner Nippers.