(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End Stop for DIN Rails

End Stop for DIN Rails
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      33,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An end stop for DIN rails.
· No need to fasten with screws or tighten further.
· Mounted in just 0.5 seconds.

 
Part Number
249-101
249-116
249-117
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplication Dimensions
(mm)
Thickness
(mm)

45,576 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more 10For DIN15 rail16(L)x23.2(W)6

33,725 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) or more 10For DIN35 rail28(L)x45(W)6

55,656 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) or more 10For DIN35 rail28(L)x45(W)10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product name End Stop Color Gray