(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Solid State / Relay G3NA, Option, Radiator

Solid State / Relay G3NA,  Option, Radiator
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      240,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Solid state relay G3NA radiator

Part Number
Y92B-A100 FOR G3A
Y92B-A150N
Y92B-N50
Y92B-N100
Y92B-N150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable model 1 Applicable model 2

253,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more G3NA-205B/-210B/-220B/-410B/-420B/-D210B-

406,441 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more G3NA-240B/-440B-2-

240,000 VND

1 Piece(s) Same day G3NA-205B/-210B/-D210B/-410BG3NE-210T(L)

364,000 VND

1 Piece(s) Same day G3NA-220B/-420BG3NE-220T(L)

563,110 VND

1 Piece(s) Same day G3NA-240B/-440B-2-

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Heat Radiator Application Heat radiator