(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2.5-mm Pitch Mini-Latch (TM) Wafer, Right Angle Type 5046 (Part Number)

2.5-mm Pitch Mini-Latch (TM) Wafer, Right Angle Type 5046
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,475VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
An ever-popular Molex connector for wire-to-circuit board connections. Angled type. (Mating housing: 5051/51191)

 
Part Number
5046-02A
5046-02AG
5046-03A
5046-04A
5046-04AG
5046-05A
5046-06A
5046-06AG
5046-08A
5046-09A
5046-10A
5046-11A
5046-12A
5046-13A
5046-15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins Terminal plating Mating Partner

16,475 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) or more 2Tin51191

24,526 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 2Gold-

17,683 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 3Tin5051, 51191

18,891 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 4Tin5051, 51191

31,298 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 4Gold-

18,548 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 5Tin5051, 51191

21,711 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 6Tin5051, 51191

39,266 VND

8,000 Piece(s) 4 Day(s) or more 6Gold-

21,846 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 8Tin5051, 51191

25,830 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 9Tin5051, 51191

27,425 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Tin5051, 51191

28,618 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 11Tin5051, 51191

29,815 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 12Tin5051, 51191

31,408 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 13Tin5051, 51191

33,798 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more 15Tin5051, 51191

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square Connector series initials Number Applicable pin/contact Male (plug)
Application For PCB Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 250
Connection direction Angle Protection function (environmentally resistant) NA Representative Standard UL
Pitch(mm) 2.50 Number of Columns 1 Mating lock Available