(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CSS Spring Type Dual Terminal Insert 16A / 500V (Part Number)

CSS Spring Type Dual Terminal Insert 16A / 500V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      921,660VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

CSS spring type dual terminal insert 16A / 500V

[Features]
· Insert / spring type dual wire (two wires can be connected to a single lead)

 
Part Number
CSSF 06
CSSM 06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable pin/contact Part names Details

980,626 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Female (socket)Female insertWith female contact

921,660 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Male (plug)Male insertWith male contact

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square shape Connector series initials A/B/C Number Of Pins 6
Application Cable Connection Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500
Wire connection method Spring type Connection direction Straight Representative Standard UL / CCC / CSA
Conforming wire size (cross section)(mm2) 0.14 to 2.5 Conforming wire size(AWG) 26 to 14 Operating Temperature Range (Min)(°C) -40
Operating Temperature Range (Max)(°C) +125 Enclosure size(mm) 44.27 Material Flame resistant thermoplastic resin
Note 2 wires can be connected per electrode Other standards GOST