(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
ELPA power strip - rated capacity: AC 125 V 15 A. Total: up to 1,500 W. Number of outlets: 3. For indoor use only. Color: white
Plug shape | Other | Socket shape | A-2 socket | Number of Insertion Openings/Split Openings | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Function | Tracking prevention / Lightning Surge | Color | White | Rated Current(A) | 15 |
Rated Voltage(V) | 125 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-360SB(W) in the Power Strip, with Surge Protector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-360SB(W) trong chuỗi Power Strip, with Surge Protector.