(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

RJ11-related receiver cord for TEL

RJ11-related receiver cord for TEL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      342,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Current supply status of this product is unstable, lead time can be changed depends on our stock situation at timing of quotation / order. We are sorry for any inconvenience may caused

Product Description

It is used as a cord to connect the handset to the receiver set.
[Features]
・ ELPA: Connect the telephone body and the handset 0.3 m product
・ It uses a coiled code that does not get in the way when placed on the phone body
・ 4 poles for 4 cores
・ With modular plugs on both ends
[Applications]
・ Ideal for replacement

 
Part Number
TEW-J003
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

342,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of electrodes/Number of cores Other Cable Length(m) 0.3

Please check the type/dimensions/specifications of the part TEW-J003 in the RJ11-related receiver cord for TEL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TEW-J003 trong chuỗi RJ11-related receiver cord for TEL.