(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Twist lock inlet for mounting on equipment. ·Shape: Twist lock ground type B
Part Number |
---|
MH2648 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
415,966 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Type | Connector body | Shape | Hook type ground 3P | Rated Voltage(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 20 | NEMA standard presence | NA | Main Body Color | Black |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MH2648 in the Twist Lock Inlet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MH2648 trong chuỗi Twist Lock Inlet.