(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Foot Switch Input Support Switch

Foot Switch Input Support Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,459,659VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The "Touch Piko" input support switch was developed to connect to care-giving and welfare devices and provide signal input.
· The unit can be controlled anywhere from 360° and is light and easy to push.
· The product comes standard in 4 bright colors, letting them be easily told apart.
· This allows the elderly or those with limb issues to easily use the switch.

 
Part Number
SPS-1 3N LBL
SPS-1 5N LG
SPS-1LBL
SPS-1LG
SPS-1LR
SPS-1LY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOperating method
(N)
Color

1,459,659 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 3Light blue/black

1,459,659 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 5Light green/black

1,459,659 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1.96Light blue/black

1,459,659 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.96Light green/black

1,459,659 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.96Light red/black

1,459,659 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.96Light yellow/black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material ABS Resin Motion Momentary Waterproof Function Yes
Style 360° type Rated DC30V/1A Contact Configuration 1a
Contact operation Momentary Built-in switch Waterproof V shape micro switch Protective Structure IP23
Main body: cover materials ABS Resin Micro rating 5 mA/6 VDC, 2 mA/12 VDC, 1 mA/24 VDC