(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dinkle is a major Taiwanese manufacturer of terminal blocks. The DSS2.5N-*P is a dedicated intra-terminal shorting bar for the DK2.5N wire screw-tightening type terminal block. The CSC-2.5-*PS is a dedicated intra-terminal shorting bar for the DK2.5S.
Part Number |
---|
CSC-2.5-2PS |
CSC-2.5-10PS |
DSS2.5N-2P |
DSS2.5N-3P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of electrodes (Sequence Number) |
---|---|---|---|---|---|---|
26,360 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 2 | ||
67,903 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | ||
22,176 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 2 | ||
30,235 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 3 |