(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

3MTM mini clamp terminal block.

3M<sup>TM</sup> mini clamp terminal block.

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,108,121VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A wire-saving mini clamp terminal block that connects everything from sequencers to sensors.
· Distribution unit.
· Distributes the 40p cable (32 signals) from the sequencer in 2 or 4 directions.
· The connector is a general purpose MIL standard connector.
· Mini clamp terminal block.
· e-CON standard, the industry de facto standard.
· Connector for compliant sensor cable connection.
· 2 types available for the number of sensor connection points: 8 points or 16 points.
· Also comes with a LED for checking sensor operations.

 
Part Number
79150-4MC08T-01-LF
79150-4MC16T-01-LF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Sensor Connection Points
(Point)

1,108,121 VND

100 Piece(s) 70 Day(s) or more 8

1,373,299 VND

100 Piece(s) 70 Day(s) or more 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type of Upper Side Contact Connector Type of Lower Side Contact e-CON Features Standard Product
Rated Voltage AC/DC32 V or less Rated Current 1A/ピン以下