(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MX44 Series, Accessories, Retainer (Part Number)

MX44 Series, Accessories, Retainer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      169,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·MX44 Series accessories. ·Contact pitch (mm): 3.5, insulator material: PBT with glass

 
Part Number
MX44006XR1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

169,250 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Material PBT Resin Color White
Product Category Retainer Type Socket Side Color White
Number of Poles(Pole) 6 Contact Pitch(mm) 3.5 Insulator material Glass filled PBT

Please check the type/dimensions/specifications of the part MX44006XR1 in the MX44 Series, Accessories, Retainer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MX44006XR1 trong chuỗi MX44 Series, Accessories, Retainer.