(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Vertical battery holder for CR2450.
Type | Battery Part | Color specifications/surface treatment | Black | W(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 31.4 | D(mm) | 12 | Applicable battery | CR2450 |
Terminal Specification(mm) | Board mounting pin x 3 / nickel plating | Features | Tray packing | Standard(UL94) | V-0 |
Operating Temperature Range(°C) | -20 – 70 | Note | Holder: Polyphenylene Oxide / Terminal: Stainless Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BV-50N-T in the BV-50N Type Coin Battery Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BV-50N-T trong chuỗi BV-50N Type Coin Battery Holder.