(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A card guide rail.
Part Number |
---|
RE-N143 |
RE-N203 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354,668 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | 10 | 143 | ||
390,126 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | 10 | 203 |
Loading...Tải…
Type | Enclosure Frame | Color/Surface treatment | Black | H(mm) | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 13.2 | Material | PPO | Number with packs(Piece) | 20 |