(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ø6.4 × 30 mm, normal fusing type B fuse tube F-7161. It is a PSE-acquired product, made in Japan.
Type | Tube Type | Rated Voltage(V) | AC125 | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Breaking capacity(kA) | 0.3 | Fusing property | B Type | Lead Wire | NA |
Fuse size | φ 6.4 × 30 mm | Operating surrounding temperature | 25°C | Representative Standard | PSE |
Main insulation material | Glass | Quantity of units ordered | 50 | Rated block current(A) | 300 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part F-7161-125V-10A in the F-7161 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-7161-125V-10A trong chuỗi F-7161 Series.