(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Terminal Block for PCB with Basic Type Fitting BP1 Type【10 Pieces Per Package】

Terminal Block for PCB with Basic Type Fitting BP1 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      311,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A terminal block for printed circuit boards with a basic type terminal fitting.
· BP1 type.

 
Part Number
BP101S-2PN10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

311,075 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method PCB Parts/Completed products Assembled product
Number of Poles(Pole) 2 Screw Size M3 Number of input/outputs 1 to 1
Rated current (JIS)(A) 10 Specifications Basic-shape terminal fitting Pitch Between Terminals(mm) 7.62
Cover (accessory) Sold Separately Nameplate (included) Sold Separately Passage Applicable
Terminal width(mm) 6 Main Body Color Black Terminal Cover Switch type
Dimensions of terminal metal fillings, height x width(mm) 4 x 0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part BP101S-2PN10 in the Terminal Block for PCB with Basic Type Fitting BP1 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP101S-2PN10 trong chuỗi Terminal Block for PCB with Basic Type Fitting BP1 Type.