(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Short Pin for 2.54-mm Pitch Pin Header

Short Pin for 2.54-mm Pitch Pin Header
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,095VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

2.54-mm pitch short pin (socket) for high density connector.

Part Number
HIF3GA-2.54SP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

23,095 VND

19 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Features For 2.54 mm Pitch Pin Headers Application Short pin
Features For 2.54 mm pitch pin header

Please check the type/dimensions/specifications of the part HIF3GA-2.54SP in the Short Pin for 2.54-mm Pitch Pin Header series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HIF3GA-2.54SP trong chuỗi Short Pin for 2.54-mm Pitch Pin Header.