(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nozzle for SMD Reworking with Hot Air

Nozzle for SMD Reworking with Hot Air
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      612,636VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement nozzle for Hot Air FR-801/FR-802/FR-803.

 
Part Number
A1124B
A1130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle internal diameter φ
(mm)

612,636 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2.5

612,636 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Single Applicable products FR-801/FR-802/FR-803