(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BNL6 Stopper Terminal / DIN Rail Stopper【10 Pieces Per Package】

BNL6 Stopper Terminal / DIN Rail Stopper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      110,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A BNL6 end stopper.

[Features]
· A fitting that is placed at both ends of a terminal block assembly installed on a rail, where it firmly fixes the terminal blocks in place.

 
Part Number
BNL6PN10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

110,500 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part BNL6PN10 in the BNL6 Stopper Terminal / DIN Rail Stopper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BNL6PN10 trong chuỗi BNL6 Stopper Terminal / DIN Rail Stopper.