(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GOT1000 Stand (Part Number)

GOT1000 Stand
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,288,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A stand

Stand Features

The GOT can be fixed at a position where it is easy to see when debugging GOT screen data on a desk.

GT15-70STAND

GT15-70STAND

GT15-80STAND

GT15-80STAND

GT15-90STAND

GT15-90STAND

Stand Supported Models

  • GT15-70STAND (for stand 10.4/8.4-inch): GT156□/GT157□/GT166□/GT167□/GT2508/GT2510/GT2708/GT2710
  • GT15-80STAND (for stand 12.1-inch): GT1585(V)/GT1685M/GT2512/GT2712
  • GT15-90STAND (for stand 15-inch): GT1595/GT1695M/GT2715
Part Number
GT15-70STAND
GT15-80STAND
GT15-90STAND
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(Type)
Compatible Model

4,288,750 VND

1 Piece(s) Quote 10.4/8.4GT157□, GT156□, GT2710, GT2708, GT2510, GT2508, GT167□, GT166□

5,361,250 VND

1 Piece(s) Quote 12.1GT1585(V) / GT1685M / GT2512 / GT2712

6,433,750 VND

1 Piece(s) Quote 15GT1595 / GT1695M / GT2715

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Stand