(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mount for Insulok Wiring Ducts【100 Pieces Per Package】

Mount for Insulok Wiring Ducts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      647,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A cable fixing accessory used when wiring the signal line outside the duct to prevent noise generation
[Applications]
・ It is used for factory equipment maintenance
・ It is used for fixing wiring for construction machinery and large vehicles

 
Part Number
TDY-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

647,046 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Overall Length(mm) 13.8 Width(mm) 19.7
Color Light Green Number with packs(piece) 100 Material Nylon 66
Environment resistance Heat Resistant Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Applicable Insulok ties Up to T60 type
Mounting slit width(mm) 8 Duct thickness(mm) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part TDY-1 in the Mount for Insulok Wiring Ducts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TDY-1 trong chuỗi Mount for Insulok Wiring Ducts.