(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is a tool for tightening and cutting metal ties
・ You can adjust the tightening while pulling the trigger, and finally push up the tie cutting lever to cut off the excess tie
・ It is easy to handle and provides more secure binding than tightening by hand
Features | Standard Type | Specifications | Specifically for metal ties | Operation | Manual |
---|---|---|---|---|---|
Tightening strength settings | NA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KST-STG200 in the Metal Tie, Cable Tie Tool, KST-STG200 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KST-STG200 trong chuỗi Metal Tie, Cable Tie Tool, KST-STG200.