(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Battery Holder, BH-9V Series (Part Number)

Battery Holder, BH-9V Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

006P Battery holder (BH-9V)

[Features]
· Lead free-compliant

 
Part Number
BH-9V-2
BH-9V-3A
BH-9V-3P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Applicable battery Material Features

60,241 VND

1 Piece(s) Same day 1049.32029.2150006P(9V)x1Polypropylene / brass / PVCBattery snap

42,690 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 105420.730150006Px1ABS / brassLead Wire type

44,120 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105420.730-006Px1ABS / brassPin Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Battery Part Color specifications/surface treatment Black Operating Temperature Range(℃) -10-60