(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Battery holder with lead wire for D, C, AA, AAA and N batteries
Part Number |
---|
MP-3-6 |
MP-4-3 |
MP-5-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Applicable battery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,228 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Battery Part | 91 | 16 | 56 | UM3x6 | ||
68,420 VND | 1 Piece(s) | Same day | Battery Part | 37 | 11 | 51 | UM4x3 | ||
81,756 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 26.8 | 12.2 | 35.3 | UM5x2 |
Loading...Tải…
Color specifications/surface treatment | Black | L(mm) | 150 | Material | ABS |