(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Belt Clip, DK Series

Belt Clip, DK Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      55,950VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Metal type belt clip.
[Features]
· Belt Clip (DK)
· The attached screw is M3.5 x 6 tapping.

 
Part Number
DK-1
DK-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)

55,950 VND

1 Piece(s) Same day 10206511

87,736 VND

1 Piece(s) Same day 1039.56.558.70.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cover Part Color/Surface treatment Chrome Plating Material Iron