(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Block Marker WS 12 Series【144 Pieces Per Package】

Terminal Block Marker WS 12 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      366,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Terminal block marker / printing space 12 mm.
[Features]
・ It is an ideal marker for WS marker connector

 
Part Number
1609860000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

366,301 VND

1 Pack(s)

144 Pieces Per Package

144 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Model WS 12/5 MC NEUTRAL Type Terminal block marker Features Not printed
Note NA Width x Height(mm) Width 5.0 Length(mm) 12
Printing Plain Color White Number with packs(particles/piece) 144

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1609860000 in the Terminal Block Marker WS 12 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1609860000 trong chuỗi Terminal Block Marker WS 12 Series.