(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Slender and light, it fits in your hand
・ A click-feeling stopper that works with the spring prevents the stopper from getting caught during work
・ Easy one-handed stopper operation, securely locks and keeps the blade closed
・ Since the tip is pliers, it can be used for bending, pulling cables, etc.
・ Weight: 80 g
[Applications]
・ For ømm/mm2 wire
Part Number |
---|
P-960 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
850,983 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 163 | Applicable (single wire)(φ/mm) | 0.8/1.0/1.6/2.0 | Applicable wire size (stranded cable)(mm2) | 0.3/0.5/0.75/1.25/2.0 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-960 in the Wire Stripper (P-960) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-960 trong chuỗi Wire Stripper (P-960).