(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Soldering iron holder with cleaner.
[Features]
・ Compatible with most manufacturers if it is a soldering iron of about 20 to 60 W
・ Two holders can be attached
・ Large diameter with an inner diameter of 25 mm
[Applications]
・ Used as a dedicated stand for soldering irons with a cleaner
Part Number |
---|
H-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
742,661 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Features | With cleaner | External dimensions W×H×D(mm) | 100 x 145 x 110 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part H-6 in the Soldering Iron Stand (H-6) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-6 trong chuỗi Soldering Iron Stand (H-6).