(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single-Phase/Three-Phase Transformer Case, BK Series

Single-Phase/Three-Phase Transformer Case, BK Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,704,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

BK series. Indoor transformer case. (Paint color· Munsell color system 5Y7/1)

 
Part Number
BK-1
BK-2
BK-3
BK-3.5
BK-4
BK-5
BK-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

1,704,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5 or Less135180150

2,203,711 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2182215211

3,323,200 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4220270250

6,038,307 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 8350280320

8,096,781 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 12400290360

12,817,460 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) or more 20500360450

16,934,408 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 50550410500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Other With/without Case Available