(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ventilation Gallery (Anti-Salt Damage Specification) IP4X (G1-15S-SET-S)

Ventilation Gallery (Anti-Salt Damage Specification) IP4X (G1-15S-SET-S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,509,928VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use as a ventilation component of a switchboard installed in IP4X coastal areas, etc.

 
Part Number
G1-15S-SET-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth x height x length
(mm)

9,509,928 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Width 200 x height 250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Standard IP4X Material/surface treatment Stainless Steel
Ventilation gallery materials/specifications(mm) Stainless steel 1.5 Suction prevention cover material / specifications(mm) Stainless steel 1.5 Main body frame presser materials/specifications(mm) For salt damage

Please check the type/dimensions/specifications of the part G1-15S-SET-S in the Ventilation Gallery (Anti-Salt Damage Specification) IP4X series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G1-15S-SET-S trong chuỗi Ventilation Gallery (Anti-Salt Damage Specification) IP4X.

Products like this...

Part Number
G1-20S-SET-S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth x height x length
(mm)

10,107,545 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Width 250 x height 250