(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Distribution Board Parts, Earth Bar, EB

Power Distribution Board Parts, Earth Bar, EB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      552,191VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Grounded copper bar for use in preventing control panel noise.

[Features]
· EB-5-30-01 has a compact size of 100 mm, and can accommodate 14 grounds.

Part Number
EB5-30-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

552,191 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 100 Width(mm) 30 Material Copper Plate
Surface Finish Nickel plated finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part EB5-30-01 in the Power Distribution Board Parts, Earth Bar, EB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EB5-30-01 trong chuỗi Power Distribution Board Parts, Earth Bar, EB.