(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Serial Communication

Serial Communication

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Serial Communication
  • Serial Communication
  • Serial Communication
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,596,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An interface board (card) that extends the serial communication port of the RS-232C/422A/485 standard to the personal computer.
· Can be used as an interface for communication with instruments equipped with a serial communication port of RS-232C/422A standards, bar code reader, business AV equipment, UPS, printer, modem, etc.

Part Number
COM-1P(USB)H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,596,370 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Function Serial communication Bus USB External dimensions (L)(mm) 36.5
External dimensions (H)(mm) 78.3 Function RS-232C Number of Channels(ch) 1
Insulation Property Insulation/surge resistance Safety standards CE

Please check the type/dimensions/specifications of the part COM-1P(USB)H in the Serial Communication series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần COM-1P(USB)H trong chuỗi Serial Communication.