(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Oriental Motor, other motor-related parts, mounting plate
Part Number |
---|
PAEZ-BT2H |
PAF2EAC |
SPT-C01 |
SPT-C02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable products | Voltage | Connecting points | Shape | Battery Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,899,317 VND 3,704,351 VND | 1 Piece(s) | 39 Day(s) | - | 2.4V | - | - | Cylindrical sealed nickel cadmium battery | ||
649,310 VND 616,845 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | EAC2 | - | - | Cylinder Mounting Plate Flange Type | - | ||
2,938,682 VND 2,791,748 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | - | +4.75 to +26.4 V 50 mA or more | Driver to Upper controller | - | - | ||
1,798,350 VND 1,708,433 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | - | 12 V DC to 24 V DC ±10% 70 mA or more | Driver to Upper controller | - | - |