(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Circulating Fluid Temperature Controller, Thermo-Chiller, Standard Type, Air-Cooled, 460 V Specification, HRS200 Series

Circulating Fluid Temperature Controller, Thermo-Chiller, Standard Type, Air-Cooled, 460 V Specification, HRS200 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Product Description

[Features]
・ 3-phase 380 to 415 V AC (50 Hz), 3-phase 460 to 480 V AC (60 Hz)
・ Even if a heater is not required, the circulating fluid can be heated by using the exhaust heat of the refrigeration circuit
・ Outdoor installation: IPX4
・ Small size and space saving

Part Number
HRS200-A-46-AKS
HRS200-A-46-AS
HRS200-A-46-ASW
HRS200-A-46-S
HRS200-A-46-SW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOptional specifications

-

1 Piece(s) Quote 10With caster / adjuster foot, with water supply port

-

1 Piece(s) Quote 10With caster / adjuster foot

-

1 Piece(s) Quote 10With caster / adjuster foot, fixed SI unit

-

1 Piece(s) Quote 10None

-

1 Piece(s) Quote 10SI unit fixed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cooling capacity 20 kW Piping thread type Rc Cooling method Air-cooled refrigeration type
Power Supply Specification 3-phase 380 to 415 V AC (50 Hz), 3-phase 460 to 480 V AC (60 Hz)