(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[10-series clean series]
・ It is suitable for clean environment.
・ It prevents dust generation in cleanrooms.
Type | Base For Manifold | Mounting Method | DIN rail mounting (with DIN rail) | Port pipe connection port diameter | ø10 single-action pipe fitting |
---|---|---|---|---|---|
Applicable valve | 10-SY9000 | Air supply / exhaust block mounting position | Both sides (4 to 12 stations) | CE compliant | Not compatible |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 10-SS5Y9-43P-06B-C10-D in the 5-Port, Clean, 10-SY9000, Base Mounted Split Base, Ribbon Cable Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10-SS5Y9-43P-06B-C10-D trong chuỗi 5-Port, Clean, 10-SY9000, Base Mounted Split Base, Ribbon Cable Type.