(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Converter, PE Series are Pressure or vacuum indicator with permanently set switching point
[Features]
·Pneumatic/electric differential pressure switch
·Pneumatic/electric pressure transducer
·Design for vacuum
·Mounting on mounting frame 2N
·Splash-proof design
Housing material | Die-cast aluminum, PA, Steel, VMQ (silicone) | Material of cable sheath | PVC | Pneumatic connection | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Operating pressure(bar) | 0 | Max. Operating pressure(bar) | 8 | Min. Temperature of medium(°C) | 0 |
Max. Temperature of medium(°C) | 60 | Min. Ambient temperature(°C) | 0 | Max. Ambient temperature(°C) | 60 |
Degree of protection | IP67 | Cable length(m) | 0.5 | Switching output | Contact-based |
Operating medium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Manufacturer part # | 6484 | Weight(g) | 50 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PE-1/8-1N-SW in the Converter, PE Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PE-1/8-1N-SW trong chuỗi Converter, PE Series.