(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Selector switch.
[Features]
·This switch have several switching positions that can be alternated between as required.
·Key actuators can only be actuated using the key.
·The key can be removed in any switching position.
·Installation diameter: 22.5 mm
Type | N-22-SW |
---|---|
Actuating torque [Nm] | 0.4 |
Colour | Black |
Product weight [g] | 21 |
Temperature range | -10 to +60℃ |
Part Number |
---|
N-22-SW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
670,884 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Degree of protection | IP40 | Actuating torque(Nm) | 0.4 | Manufacturer part # | 9301 |
---|---|---|---|---|---|
Weight(g) | 21 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part N-22-SW in the Valve accessories, N Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N-22-SW trong chuỗi Valve accessories, N Series.