(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is polymer version of bulkhead quick connector.
[Features]
·Moulded-on sealing edge
·Mounting position: Any
·Total length: 48mm
• Housing material: POM
• Note on materials: RoHS-compliant, Free of copper and PTFE
Mounting position | Any |
---|---|
Operating pressure [bar] | 0 to +10 |
Ambient temperature [℃] | -10 to +60 |
Part Number |
---|
SCK-PK-6-KU |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
2,183,506 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 15 Day(s) |
Loading...Tải…
Housing material | POM | Nominal size(mm) | 5.3 | Pneumatic connection 1 | For barbed fitting, inside diameter 6 mm, with union nut |
---|---|---|---|---|---|
Min. Operating pressure(bar) | 0 | Max. Operating pressure(bar) | 10 | Min. Ambient temperature(°C) | -10 |
Max. Ambient temperature(°C) | 60 | Manufacturer part # | 9389 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCK-PK-6-KU in the Quick fastener, SCK Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCK-PK-6-KU trong chuỗi Quick fastener, SCK Series.