(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· With built-in OFF-delay timer (approx. 200 ms).
· Easy intermediate detection.
Part Number |
---|
D-F5NTL |
D-F5NTL-61 |
D-F5NTZ |
D-F5NTZ-61 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Lead wire length (m) | Made-to-order specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
1,493,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 3 | None | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 3 | Oil-resistant, flex-resistant cable | ||
1,471,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 5 | None | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 5 | Oil-resistant, flex-resistant cable |
Loading...Tải…
Wiring type | 3-wire type | Output type | NPN type |