(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Castor - Height adjustment (GDN, GDR Series / F Type) (Part Number)

Castor - Height adjustment (GDN, GDR Series / F Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      537,883VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
-Chairs, Furniture, General Trucks
-Display Racks
-Medical Equipment

 
Part Number
GDN-40F-N
GDN-60F-N
GDN-80F-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1
(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)
Allowable Load
(Kg)
Plate Hole Size
(mm)
Offset
(mm)

537,883 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 71424255554220506.530

654,285 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 825858737350252507 or 8.536

699,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 103707090906328500946

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Others Wheel Material Nylon Wheel Characteristics Not Provided
Application Factory Facilities Body Type Flat Top Plat Type Wheel Material Nylon 6
Wheel Hardness 70 Shore D Operating Temperature(℃) -10 to +90 Surface Treatment Powder Coating & Zinc Plating